Eaton Moeller® series MCS Tlakový spínač, 1W, 25bar MCS22
Název výrobku |
Eaton Moeller® series MCS Tlakový spínač
|
Katalogové číslo |
098019
|
EAN |
4015080980193
|
Délka/hloubka produktu |
96 mm
|
Výška výrobku |
111 mm
|
Šířka výrobku |
60 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.383 kg
|
Certifikace |
IEC/EN 60947-5-1
CSA-CC22.2 No. 14 CSA CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-06 |
Poznámky v katalogu |
|
Kód modelu |
MCS22
|
Typ elektrického připojení |
Šroubové připojení
|
Vlastnosti |
Diferenciál přepínání s měničem
|
Průměr akčního členu |
0 mm
|
Tlak prasknutí |
90 bar
|
Připojení |
Plynový válcový s vnitřním závitem (BSPP)
|
Typ připojení |
Zdířková svorka
|
Stupeň krytí |
IP65
NEMA Jiná |
Životnost, elektrická |
1 000 000 operací
|
Provozní frekvence |
1500 operací/h
|
Provozní tlak – max. |
25000 hPa
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Produktová kategorie |
Tlakové spínače
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
Vhodné jako |
Kryt
2bodový ovladač |
Testovací tlak |
32 bar
|
Montážní poloha |
svisle a 90° všemi směry
|
Odolnost proti rázu |
10 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 20 ms
|
Odolnost vůči vibracím |
36 Hz, Amplituda 1 mm, (ČSN EN 60068-2-6)
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30 |
Podmínky prostředí |
V souladu s 2014/35/ES, 2014/30/ES a EN 60947-5-1. Přiměřeně, uživatel musí provést samostatnou kontrolu podle konkrétní aplikace.
|
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², dutinky podle normy DIN 46228
|
Připojovací průřezy (pevný) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
Velikost šroubu |
M3, Šroubová svorka
|
Utahovací moment |
0,5 Nm, Šroubové svorky
|
Jmenovitá frekvence – max. |
50 Hz
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
400 V
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) |
0,25 A při DC-13, 110 V
2 A při AC-15, 230 V, 50/60Hz 2 A při DC-13, 24 V |
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
0 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
0 A
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min. |
0 V
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
230 V
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min. |
0 V
|
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max. |
110 V
|
Ochrana proti zkratu |
PKZM0-6,3, Bez pojistky
|
Jmenovitá zkratová ochrana |
Max. 10 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty) |
1
|
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
0
|