Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Ukončená výroba

071913
Kód modelu: M-MCS

Eaton Moeller® series MCS Pressure pipe flange, 1/2 inch, +pressure gauge connection M-MCS

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Accessory Pressure pipe flange
Catalog Number
071913
EAN
4015080719137
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
123 mm
Product Width
97 mm
Product Weight
0.075 kg
Certifications
CSA-CC22.2 No. 14
CSA
CSA Class No.: 3211-06
CSA File No.: 012528
Catalog Notes
Article no. when ordered separately
Model Code
M-MCS

General

Accessory/spare part type
Connection technique
Product category
Accessories
Type
Pressure pipe flange with pressure gauge connection

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.