Eaton Moeller® series MCS Tlakový spínač, 1W, 7bar, 0,2 bar
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series MCS Tlakový spínač
|
| Katalogové číslo |
019711
|
| EAN |
4015080197119
|
| Délka/hloubka produktu |
96 mm
|
| Výška výrobku |
111 mm
|
| Šířka výrobku |
60 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.383 kg
|
| Certifikace |
CSA
CSA Class No.: 3211-06 IEC/EN 60947-5-1 CSA-CC22.2 No. 14 CSA File No.: 012528 |
| Poznámky v katalogu |
|
| Kód modelu |
MCS4
|
| Typ elektrického připojení |
Šroubové svorky
|
| Vlastnosti |
Diferenciál přepínání s měničem
|
| Tlak prasknutí |
90 bar
|
| Připojení |
Plynový válcový s vnitřním závitem (BSPP)
|
| Typ připojení |
Zdířková svorka
|
| Stupeň krytí |
IP65
NEMA Jiná |
| Životnost, elektrická |
1 000 000 operací
|
| Provozní frekvence |
1500 operací/h
|
| Provozní tlak – max. |
7000 hPa
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Produktová kategorie |
Tlakové spínače
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
| Vhodné jako |
2bodový ovladač
Kryt |
| Testovací tlak |
32 bar
|
| Montážní poloha |
svisle a 90° všemi směry
|
| Odolnost proti rázu |
10 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 20 ms
|
| Odolnost vůči vibracím |
36 Hz, Amplituda 1 mm, (ČSN EN 60068-2-6)
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30 |
| Podmínky prostředí |
V souladu s 2014/35/ES, 2014/30/ES a EN 60947-5-1. Přiměřeně, uživatel musí provést samostatnou kontrolu podle konkrétní aplikace.
|
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², dutinky podle normy DIN 46228
|
| Připojovací průřezy (pevný) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Velikost šroubu |
M3, Šroubová svorka
|
| Utahovací moment |
0,5 Nm, Šroubové svorky
|
| Jmenovitá frekvence – max. |
50 Hz
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
400 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) |
2 A při DC-13, 24 V
2 A při AC-15, 230 V, 50/60Hz 0,25 A při DC-13, 110 V |
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min. |
0 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
230 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min. |
0 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max. |
110 V
|
| Ochrana proti zkratu |
PKZM0-6,3, Bez pojistky
|
| Jmenovitá zkratová ochrana |
Max. 10 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
| Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty) |
1
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
0
|