Eaton Moeller® series P1 Pomocný kontakt, 1 N/O, 1 NC, Pro použití s P1, P3, Zapuštěná montáž
Název výrobku |
Eaton Moeller® series P1 Pomocný kontakt
|
Katalogové číslo |
061813
|
EAN |
4015080618133
|
Délka/hloubka produktu |
41 mm
|
Výška výrobku |
83 mm
|
Šířka výrobku |
15 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.04 kg
|
Certifikace |
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 UL CE CSA File No.: 012528 UL File No.: E36332 CSA CSA Class No.: 3211-05 UL 508 |
Kód modelu |
HI11-P1/P3E
|
Typ elektrického připojení |
Šroubové připojení
|
Typ připojení |
Šroubové připojení
|
Model |
Vrchní montáž
|
Metoda montáže |
Postranní montáž
|
Montážní poloha |
Levá strana
Pravá strana |
Produktová kategorie |
Příslušenství
|
Typ |
Pomocné kontakty
|
Použito s |
P1
P3 |
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
50 °C
|
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
1 x (0,5-1,5) mm², dutinky podle DIN 46228
2 x (0,5-1,5) mm², dutinky podle DIN 46228 |
Připojovací průřezy (pevný) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
Délka odizolování (hlavní kabel) |
7.5 mm
|
Utahovací moment |
1 Nm, Šroubové svorky
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
500 V
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) |
0,55 A při DC-13, 250 V
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 125 V |
1.1 A
|
Jmenovitý trvalý proud (Iu) |
10 A
|
Jmenovitá zkratová ochrana |
Max. 10 A gG/gL, Pojistka, Pomocné kontakty
|
Spolehlivost ovládacího obvodu |
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
|
Počet kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
1
|
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
1
|
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0.11 W
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
6 A
|
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|