Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

093044
Kód modelu: T5B-2-8221/Z

Eaton Moeller® series T5B Přepínač, T5B, 63 A, Zadní montáž, 2 Modul(y), Kontakty: 4, 90 °, s aretací, bez polohou 0, 1-2, číslo návrhu 8221

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series T5B Přepínač
Katalogové číslo
093044
EAN
4015080930440
Délka/hloubka produktu
149 mm
Výška výrobku
88 mm
Šířka výrobku
88 mm
Hmotnost výrobku
0.499 kg
Certifikace
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 94
UL File No.: E36332
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-3
UL Category Control No.: NLRV
CSA
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
VDE 0660
CE
CSA Class No.: 3211-05
UL
Poznámky v katalogu
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) po dobu 1 sekundy
Kód modelu
T5B-2-8221/Z

Features & Functions

Materiál skříně
Plastový
Osazeno:
Černá t-rukojeť a čelní plech
Popis
1-2
Počet pólů
2

General information

Stupeň krytí
IP65
NEMA 12
NEMA 1
Stupeň krytí (přední strana)
IP65
NEMA 12
Životnost, mechanická
500.000 operací
Model
Reverzační přepínač
Metoda montáže
Zadní montáž
Montážní poloha
Libovolná
Počet jednotek kontaktů
2
Provozní frekvence
1200 sepnutí za hodinu
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Ovládací spínače
Kategorie výrobku
Ovládací spínače
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
Bezpečná izolace
440 V AC, mezi kontakty, podle normy EN 61140
Bezpečnostní parametr (EN ISO 13849-1)
Hodnoty B10d podle normy EN ISO 13849-1, tabulka C.1
Odolnost proti rázu
15g, Mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 20 ms
Vhodný pro
Montáž uzemnění
Napájecí větve, vhodné pro odpojení motorů, (UL/CSA)
Pokročilá montáž
Vrchní montáž
Úhel spínání
90 °
Typ
Přepínač

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
50 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (1 - 25) mm², dutinky podle normy DIN 46228
2 x (1,5 - 10) mm², dutinka podle normy DIN 46228
Připojovací průřezy (pevný/ohebný s dutinkou AWG)
12 - 4
Připojovací průřezy (pevný/splétaný)
1 x (2,5 - 35) mm²
2 x (2,5 - 16) mm²
Velikost šroubu
M6, Šroubová svorka
Utahovací moment
35,4 lb-in, Šroubové svorky
4 Nm, Šroubové svorky

Electrical rating

Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V (cos phi dle IEC 60947-3)
520 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 400/415 V (cos phi dle IEC 60947-3)
600 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V (cos phi dle IEC 60947-3)
480 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V (cos phi dle IEC 60947-3)
340 A
Jmenovitý provozní proud (Ie)
57,2 A při AC-3, 500 V hvězda-trojúhelník
29,4 A při AC-3, 690 V hvězda-trojúhelník
63 A při AC-3, 230 V hvězda-trojúhelník
63 A při AC-3, 400 V hvězda-trojúhelník
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
41 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V
33 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 440 V
63 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 230 V
63 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 500 V
33 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 690 V
23.8 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, odpínače l/r = 1 ms
63 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, řídicí spínače L/R = 50 ms
25 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 24 V
50 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 48 V
50 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 60 V
50 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 120 V
25 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 240 V
20 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
22 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz
22 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 500 V, 50 Hz
22 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 690 V, 50 Hz
22 kW
Jmen. provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Jmen. provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Jmenovitý provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 500 V, 50 Hz
37 kW
Jmenovitý provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 690 V, 50 Hz
22 kW
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
690 V
Jmenovitý trvalý proud (Iu)
63 A
Trvalý proud
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.

Short-circuit rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
2 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw)
1,3 kA, Kontakty, 1 sekunda
Jmenovitý zkratový proud (high fault)
100 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitá zkratová ochrana
80 A gG/gL, Pojistka, Kontakty

Switching capacity

Jmenovitá hodnota zátěže
2 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 25 % faktor zatížení)
1,3 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 60 % faktor zatížení)
1,6 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 40 % faktor zatížení)
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 24 V
1
Počet kontaktů v sérii při DC-23 A, 48 V
2
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 60 V
3
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 120 V
3
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 240 V
6
Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití)
63 A, Max. jmenovitý trvalý proud (UL/CSA)
Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947-3)
800 A
Napětí na pár kontaktů v sérii
60 V

Motor rating

Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze
3 HP
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 1 fáze
7.5 HP
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze
15 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze
10 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze
15 HP
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze
40 HP
Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze
40 HP

Contacts

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
0
Počet kontaktů
4

Actuator

Funkce akčního členu
Bez polohy 0 (vypnuto)
S aretací
Typ akčního členu
Krátká t-rukojeť

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
4.5 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
63 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Odolné proti UV záření pouze ve spojení s ochranným štítem.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.