Eaton Moeller® series Přípojnicový adaptér BBA, 55 mm, 63 A, lišta DIN: 2
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series BBA Accessory Busbar adapter
|
| Katalogové číslo |
101459
|
| EAN |
4015081013791
|
| Délka/hloubka produktu |
260 mm
|
| Výška výrobku |
63 mm
|
| Šířka výrobku |
55 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.393 kg
|
| Certifikace |
Certified by UL for use in Canada
IEC60439-1 UL UL 508A CE CSA-C22.2 No. 14 UL Category Control No.: NMTR; NMTR7 UL File No.: E300273 UL 508 |
| Kód modelu |
BBA4L-63
|
| Zvláštní charakteristiky |
Kapacita svorky: 10 mm² (AWG 8)
|
| Jmenovitý proud |
63 A
|
| Typ |
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
55 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
6.9 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
| Typ elektrického připojení |
Kruhový vodič
|
| Jmenovitý pracovní proud (Ie) |
63 A
|
| Jmenovité napětí (UL CSA 13) |
600 V AC, UL/CSA
|
| Jmenovité napětí AC |
690 V
|
| Šířka adaptéru |
55 mm
|
| Vzdálenost přípojnice |
60 mm
|
| Tloušťka přípojnice – max. |
10 mm
|
| Tloušťka přípojnice – min. |
5 mm
|
| Zesílení montážní lišty |
2 montážní lišty
|
| Počet lišt DIN |
2
|
| Šířka kolejnice |
35 mm
|