Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

104922
CSEZ-01/06

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Window contact, surface mounting, 01/06

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Moeller series xComfort sensor without RF interface
Catalog Number
104922
EAN
4015081047291
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
10 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.042 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CSEZ-01/06

Další informace

Fitted with:
Connection cable
RAL-number (Akin)
9010
Suitable for
Gates
Doors
VdS class
None

Program dodání

Bus system product type
Sensor
Color
White
Sensor type
Window contact

Technical data - mechanical

Mounting method
Surface mounting
Surface finish
Matt
Degree of protection
IP20

Exportovat specifikaci produktu

Instalační návody

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.