Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

104947
Kód modelu: DILM32-XTED11-100(RAC130)

Eaton Moeller® series Modul časovače DILM, 100-130VAC, 5-100s, zpožděné vypnutí

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM modul časovače
Katalogové číslo
104947
EAN
4015081048052
Délka/hloubka produktu
86 mm
Výška výrobku
38 mm
Šířka výrobku
45 mm
Hmotnost výrobku
0.073 kg
Certifikace
UL Category Control No.: NKCR
CE
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
DIN EN 61812
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
Poznámky v katalogu
Nelze kombinovat s pomocnými kontakty s vrchní montáží
Kód modelu
DILM32-XTED11-100(RAC130)

Features & Functions

Osazeno:
Ochranné členy
Typ funkce spínače
Časové zpoždění odpadla
Provozní režim
Elektronický

General information

Časová prodleva
200 ms, Zpožděný
50 ms, Zpožděný přítah
Životnost, mechanická
3 000 000 operací (ovládání stejnosměrným napětím)
3 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
Provozní frekvence
3 600 sepnutí za hodinu
360 mechanických operací/h
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Příslušenství
Ochrana
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Doba zotavení
70 ms (po prodlevě 100 % času)
Přesnost opakování
<5% (odchylka)

Ambient conditions, mechanical

Montážní poloha
Podle potřeby (kromě pozastaveného)
Odolnost proti rázu
6 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms
6 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °F
Provozní teplota prostředí – max.
60 °F
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °F
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °F
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °F
Okolní teplota při skladování – max.
80 °F
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30

Terminal capacities

Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
18 - 14
Velikost šroubu
M3,5, šroubová svorka, kabely řídicích obvodů
Velikost šroubováku
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Šroubová svorka, Standardní šroubovák
2, Šroubová svorka, Křížový šroubovák Pozidriv

Short-circuit rating

Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V)
125/70 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Pojistka, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V)
10/100 kA, Pojistka, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 4 A gG/gL, pojistka, Bez svařování, Pomocné a řídicí obvody

Switching capacity

Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
5 A, 240 V AC, (UL/CSA)
5 A, 24 V DC, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
R300, Ovládání stejnosměrným napětím (UL/CSA)
B300, střídavý provoz (UL/CSA)

Magnet system

Zatížitelnost
100 %
Přítahové napětí
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz
2 VA, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz
2 VA, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
100 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
130 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
100 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
130 V

Contacts

Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1

Safety

Bezpečná izolace
250 V AC, Mezi cívkou a pomocnými kontakty, podle normy EN 61140
250 V AC, Mezi pomocnými kontakty, podle normy EN 61140

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.