Eaton Moeller® series Stykač DILM, 3 póly, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 NC, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Provoz AC, Násuvné svorky
Název výrobku |
Eaton Moeller® series DILM stykač
|
Katalogové číslo |
199255
|
EAN |
4015081973392
|
Délka/hloubka produktu |
75 mm
|
Výška výrobku |
68 mm
|
Šířka výrobku |
45 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.225 kg
|
Certifikace |
IEC/EN 60947
VDE 0660 UL Listed CSA certified UL Category Control No.: NLDX CE marking UL File No.: E29096 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA File No.: 012528 |
Kód modelu |
DILM15-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
|
Osazeno: |
Zrcadlový kontakt
|
Počet pólů |
Tři póly
|
Použití |
Stykače pro motory
|
Velikost rámu |
FS1
|
Životnost, mechanická |
10 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
|
Připojení |
Svorka Push-in
|
Provozní frekvence |
5000 mechanických operací/h (Ovládání střídavým napětím)
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Produktová kategorie |
Stykač
|
Ochrana |
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
6000 V AC
|
Odpor na pól |
2.5 mΩ
|
Kategorie užití |
AC-3: Normální AC asynchronní motory: rozběh, vypnutí za chodu
AC-4: Normální AC asynchronní motory: rozběh, zapojení, reverzace, náběhy AC-1: neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory |
Typ napětí |
AC
|
Odolnost proti rázu |
7 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms
3,4 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Polosinusový ráz 10 ms 10 g, hlavní kontakt N/O, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms 5 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms 5,7 g, Hlavní kontakt N/O, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Polosinusový ráz 10 ms 3,4 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Polosinusový ráz 10 ms |
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °C
|
Teplota okolí pro skladování – min. |
-40 °C
|
Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78 |
Emitované rušení |
Podle normy EN 60947-1
|
Odolnost proti rušení |
Podle normy EN 60947-1
|
Kapacita svorek (flexibilní s dutinkou bez izolace) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
Připojovací průřezy (ohebný) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
Připojovací průřezy (pevný) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG) |
20 - 14
|
Délka odizolování (hlavní kabel) |
10 mm
|
Velikost šroubováku |
3,0 x 0,5 mm, Šroubová svorka
3 x 0,5 mm, Šroubová svorka |
Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V |
124 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 380/400 V |
124 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V |
100 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V |
70 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
15.5 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
15.5 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 440 V |
15.5 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V |
12.5 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V |
9 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
7 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 440 V |
7 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 500 V |
6 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 660 V, 690 V |
5 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 60 V |
20 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 110 V |
20 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 220 V |
15 A
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
690 V
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 240 V, 50 Hz |
4.6 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz |
8 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz |
8 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
2 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 240 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 415 V, 50 Hz |
3.4 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 440 V, 50 Hz |
3.6 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 500 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
4.4 kW
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
690 V
|
Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota) |
45 A, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) 60 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V) |
30/100 kA, Pojistka, SCCR (UL/CSA)
16 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 25 A, Třída RK5/ 20 A Třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA) |
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V) |
25 A, Třída RK5/20 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
30/100 kA, Pojistka, SCCR (UL/CSA) 25 A, Třída RK5/45 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA) 25 A, Třída RK5/60 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA) |
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 1) při 400 V |
63 A gG/gL
|
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 1) při 690 V |
50 A gG/gL
|
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 2) při 400 V |
20 A gG/gL
|
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 2) při 690 V |
20 A gG/gL
|
Smluvený tepelný proud (1pólový, uzavřený) |
45 A
|
Konvenční tepelný proud (3pólový, s pouzdrem) |
18 A
|
Konvenční tepelný proud ith při 55 °C (3pólový, otevřený) |
21 A
|
Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý) |
50 A
|
Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití) |
20 A, Maximální jmenovitý výkon motoru (UL/CSA)
|
Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim) |
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)
P300, Ovládání DC (UL/CSA) |
Doba oblouku |
10 ms
|
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), min. |
15 ms
|
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), max. |
21 ms
|
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), min. |
9 ms
|
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max. |
18 ms
|
Zatížitelnost |
100 %
|
Přítahové napětí |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
Spotřeba energie, přítah, 50 Hz |
24 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
|
Spotřeba energie, přítah, 60 Hz |
30 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
|
Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz |
3,4 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
1,4 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz |
Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz |
1,4 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
4,4 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz |
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min. |
110 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max. |
110 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
120 V
|
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
120 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min. |
0 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max. |
0 V
|
Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze |
1 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze |
5 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze |
3 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze |
5 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze |
10 HP
|
Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze |
10 HP
|
Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
1
|
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
0
|
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
1
|
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
0
|
Bezpečná izolace |
400 V AC, Mezi cívkou a kontakty, podle normy EN 61140
400 V AC, Mezi kontakty, podle normy EN 61140 |
Zvláštní jmenovité hodnoty předřadníku zářivky |
20 A (480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze)
20 A (600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze) |
Zvláštní jmenovité hodnoty jednoúčelové jmenovité hodnoty |
15 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fáze, 100 000 cyklů podle normy UL 1995, (UL/CSA)
90 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fáze, 100 000 cyklů podle normy UL 1995, (UL/CSA) |
Zvláštní jmenovitá hodnota ovládání výtahu |
9 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 2 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 3 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 7,8 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 7,5 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 9,6 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 7,5 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
Zvláštní jmenovité hodnoty řízení chlazení (pouze CSA) |
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fáze, (CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fáze, (CSA) 60 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fáze, (CSA) 60 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fáze, (CSA) |
Zvláštní jmenovité hodnoty odporového ohřevu vzduchu |
20 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
20 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA) |
Zvláštní jmenovité hodnoty wolframových žárovek |
14 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
14 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA) |
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|