Eaton Moeller® series Modul časovače DILM, 100-130VAC, 0,05-1s, zpožděné vypnutí
Název výrobku |
Eaton Moeller® series DILM modul časovače
|
Katalogové číslo |
105211
|
EAN |
4015081050086
|
Délka/hloubka produktu |
86 mm
|
Výška výrobku |
38 mm
|
Šířka výrobku |
45 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.073 kg
|
Certifikace |
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508 CSA File No.: 012528 DIN EN 61812 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-4-1 CE UL VDE 0660 CSA CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 |
Poznámky v katalogu |
Nelze kombinovat s pomocnými kontakty s vrchní montáží
|
Kód modelu |
DILM32-XTED11-1(RAC130)
|
Osazeno: |
Ochranné členy
|
Provozní režim |
Elektronický
|
Časová prodleva |
50 ms, Zpožděný přítah
200 ms, Zpožděný |
Životnost, mechanická |
3 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
3 000 000 operací (ovládání stejnosměrným napětím) |
Provozní frekvence |
3 600 sepnutí za hodinu
360 mechanických operací/h |
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Produktová kategorie |
Příslušenství
|
Ochrana |
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
Doba zotavení |
70 ms (po prodlevě 100 % času)
|
Montážní poloha |
Podle potřeby (kromě pozastaveného)
|
Odolnost proti rázu |
6 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms
6 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms |
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °F
|
Provozní teplota prostředí – max. |
60 °F
|
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
25 °F
|
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °F
|
Teplota okolí pro skladování – min. |
40 °F
|
Okolní teplota při skladování – max. |
80 °F
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78 |
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm² |
Připojovací průřezy (pevný) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG) |
18 - 14
|
Velikost šroubu |
M3,5, šroubová svorka, kabely řídicích obvodů
|
Velikost šroubováku |
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Šroubová svorka, Standardní šroubovák
2, Šroubová svorka, Křížový šroubovák Pozidriv |
Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota) |
125 A, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) 125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V) |
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 125/70 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Pojistka, SCCR (UL/CSA) |
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V) |
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Pojistka, SCCR (UL/CSA) 125/125 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA) |
Jmenovitá zkratová ochrana |
Max. 4 A gG/gL, pojistka, Bez svařování, Pomocné a řídicí obvody
|
Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití) |
5 A, 240 V AC, (UL/CSA)
5 A, 24 V DC, (UL/CSA) |
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim) |
B300, střídavý provoz (UL/CSA)
R300, Ovládání stejnosměrným napětím (UL/CSA) |
Zatížitelnost |
100%
|
Přítahové napětí |
0,85 - 1,1 V AC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Uc |
Spotřeba energie (přidržení) DC |
1.8 W
|
Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz |
2 VA, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
|
Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz |
2 VA, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min. |
100 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max. |
130 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
100 V
|
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
130 V
|
Počet kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
1
|
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
1
|
Bezpečná izolace |
250 V AC, Mezi cívkou a pomocnými kontakty, podle normy EN 61140
250 V AC, Mezi pomocnými kontakty, podle normy EN 61140 |
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|