Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

109869
Kód modelu: DILMP63(RDC24)

Eaton Moeller® series DILMP stykač, 4 póly, 63 A, RDC 24: 24–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠27 V DC, ovládání DC

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILMP 4pólový stykač
Katalogové číslo
109869
EAN
4015081094370
Délka/hloubka produktu
132 mm
Výška výrobku
115 mm
Šířka výrobku
74 mm
Hmotnost výrobku
1.2 kg
Certifikace
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
CE
UL File No.: E29096
UL
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CSA File No.: 012528
Poznámky v katalogu
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
Kód modelu
DILMP63(RDC24)

Features & Functions

Osazeno:
Ochranný člen v ovládací elektronice
Počet pólů
Čtyřpólový
Počet pólů
Čtyřpólový
Počet pólů
Čtyřpólový

General information

Použití
Stykač pro 4pólové elektrické spotřebiče
Připojení
Šroubové svorky
Životnost, mechanická
10 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
10 000 000 operací (ovládání DC)
Provozní frekvence
5000 mechanických operací/h (Ovládání střídavým napětím)
5000 mechanických operací/h (Ovládání stejnosměrným napětím)
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Stykač
Ochrana
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
8000 V AC
Zbytkový proud
1 mA (s buzením A1 - A2 elektronikou signálem „0“)
Odpor na pól
1.9 mΩ
Kategorie užití
AC-3: Normální AC asynchronní motory: rozběh, vypnutí za chodu
AC-1: neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory
Typ napětí
DC

Ambient conditions, mechanical

Odolnost proti rázu
5 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms
10 g, hlavní kontakt N/O, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
7 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms

Climatic environmental conditions

Nadmořská výška
Max. 2000 m
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-3

Terminal capacities

Připojovací průřezy (měděný pásek)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (počet segmentů x šířka x tloušťka), hlavní kabely
Připojovací průřezy (ohebný)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (2,5 - 16) mm², hlavní kabely
1 x (0,75 - 4) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (2,5 - 16) mm², hlavní kabely
2 x (0,75 - 4) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
12 - 2, hlavní kabely
18 - 14, Kabely řídicího obvodu
Připojovací průřezy (splétaný)
2 x (16 - 35) mm², hlavní kabely
1 x (16 - 50) mm², hlavní kabely
Délka odizolování (hlavní kabel)
10 mm
Délka odizolování (kabel řídicího obvodu)
10 mm
Velikost šroubu
M3,5, šroubová svorka, kabely řídicích obvodů
M6, Šroubová svorka, hlavní kabely
Velikost šroubováku
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Šroubová svorka, Standardní šroubovák
2, Šroubová svorka, Křížový šroubovák Pozidriv
Utahovací moment
1,2 Nm, Šroubová svorka, Kabely řídicího obvodu
3,3 Nm, Šroubové svorky, hlavní kabely

Electrical rating

Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V
400 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 380/400 V
400 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V
400 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V
250 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
63 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 440 V
40 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V
40 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V
25 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 60 V
63 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 110 V
63 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 220 V
63 A
Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947)
560 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 220/230 V, 50 Hz
23 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 240 V, 50 Hz
25 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 380/400 V, 50 Hz
39 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 415 V, 50 Hz
43 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 440 V, 50 Hz
46 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 500 V, 50 Hz
52 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 690 V, 50 Hz
68 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 240 V, 50 Hz
13.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
18.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz
24 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3 440 V, 50 Hz
25 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 500 V, 50 Hz
28 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz
23 kW
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
690 V
Jmenovité izolační napětí (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota)
10kA, 250 A max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V)
100 kA, 150 A, TŘÍDA J max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
30kA, 250 A max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 100 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V)
100 kA, 150 A, TŘÍDA J max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
30kA, 250 A max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 1) při 400 V
125 A gG/gL
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 1) při 690 V
80 A gG/gL
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 2) při 400 V
63 A gG/gL
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 2) při 690 V
50 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Smluvený tepelný proud (1pólový, uzavřený)
146 A
Konvenční tepelný proud (3pólový, s pouzdrem)
50 A
Konvenční tepelný proud ith při 55 °C (3pólový, otevřený)
58 A
Smluvený tepelný proud ith při 60 °C (3pólový, otevřený)
54 A
Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý)
162 A

Switching capacity

Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití)
63 A, Maximální jmenovitý výkon motoru (UL/CSA)

Magnet system

Doba oblouku
10 ms
Vypínací napětí
0,2 - 0,6 x UC, DC provozované
Zatížitelnost
100 %
Přítahové napětí
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC/DC x Us
Spotřeba energie (přítah) DC
24 W
Spotřeba energie (přidržení) DC
1 W
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
0 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min.
24 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max.
27 V
Čas spínání (ovl. DC, zapínací kontakty, zpoždění při sepnutí), max.
54 ms
Čas spínání (ovládání DC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max.
24 ms

Motor rating

Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze
3 HP
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze
10 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze
7.5 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze
15 HP
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze
30 HP
Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze
40 HP

Communication

Připojení k SmartWire-DT
Ne

Contacts

Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
0
Počet kontaktů (vypínací) jako hlavní kontakt
0

Safety

Bezpečná izolace
440 V AC, Mezi cívkou a kontakty, podle normy EN 61140
440 V AC, mezi kontakty, podle normy ČSN EN 61140

Special purpose ratings

Zvláštní jmenovité hodnoty předřadníku zářivky
79 A (480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze)
79 A (600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze)
Zvláštní jmenovitá hodnota ovládání výtahu
7,5 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
25,3 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
10 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
34 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
25 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
30 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
28 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
32 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty odporového ohřevu vzduchu
79 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
79 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty wolframových žárovek
74 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
74 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
16.5 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
5.5 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
63 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
1 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu