Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

277951
Kód modelu: DILM150-XHI13

Eaton Moeller® series DILM Modul pomocných kontaktů, 4-pólové, Ith= 16 A, 1 Z, 3 V, Montáž do panelu, Šroubové svorky, DILM40 - DILM170

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM modul pomocného kontaktu
Katalogové číslo
277951
EAN
4015082779511
Délka/hloubka produktu
39 mm
Výška výrobku
46 mm
Šířka výrobku
45 mm
Hmotnost výrobku
0.055 kg
Certifikace
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29184
Kód modelu
DILM150-XHI13

Vlastnosti a funkce

Vlastnosti
Mechanicky spojené kontaktní ústrojí v rámci modulu pomocných kontaktů (podle přílohy L normy IEC 60947-5-1)
Funkce
Pro standardní aplikace
Osazeno:
Mechanicky spojené kontaktní ústrojí
Počet pólů
Čtyřpólový
Typ elektrického připojení
Šroubové připojení

Obecné

Životnost, elektrická
1 300 000 operací (při 230 V, AC-15, 3 A)
Model
Vrchní montáž
Metoda montáže
Čelní upevnění
Připojení
Šroubové svorky
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Ochrana
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
Typ
Pomocné kontakty s čelní montáží

Okolní podmínky, mechanické

Odolnost proti rázu
5 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms
7 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Připojovací průřezy

Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
18 - 14
Velikost šroubováku
2, Šroubová svorka, Křížový šroubovák Pozidriv
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Šroubová svorka, Standardní šroubovák
Utahovací moment
1,2 Nm, Šroubové svorky

Jmenovité elektrické charakteristiky

Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 500 V
1.5 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
690 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
500 V

Jmenovitá zkratová odolnost

Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 16 A gG/gL, pojistka, bez svaření, pomocné kontakty
Jmenovitá zkratová ochrana bez svaření
16 A gG/gL, 500 V, Max. Pojistka, Kontakty

Spínací výkon

Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
P300, Ovládání DC (UL/CSA)
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)

Kontakty

Spolehlivost ovládacího obvodu
λ < 5 x 1/10⁷ (1 porucha na 2 000 000 sepnutí při Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
3
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1

Bezpečnost

Bezpečná izolace
440 V AC, Mezi cívkou a pomocnými kontakty, podle normy EN 61140
440 V AC, Mezi pomocnými kontakty, podle normy EN 61140

Ověření návrhu

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.23 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
4 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.