Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

109914
DILMP160(RAC24)

Eaton Moeller® series DILMP stykač, 4 póly, 160 A, RAC 24: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠24 V 50/60 Hz, ovládání AC

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILMP 4pólový stykač
Katalogové číslo
109914
EAN
4015081094806
Délka/hloubka produktu
160 mm
Výška výrobku
170 mm
Šířka výrobku
122 mm
Hmotnost výrobku
2.73 kg
Certifikace
IEC/EN 60947-4-1
CE
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
VDE 0660
CSA
UL
UL 60947-4-1
Poznámky v katalogu
Kontakty podle ČSN EN 50012
Kód modelu
DILMP160(RAC24)

Okolní podmínky, mechanické

Odolnost proti rázu
5 g, Pomocný kontakt N/C, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
7 g, Pomocný kontakt N/O, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
10 g, Hlavní kontakt N/O, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Nadmořská výška
Max. 2000 m
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-3
Vlhké teplo, cyklický, dle normy IEC 60068-2-30

Komunikace

Připojení k SmartWire-DT
Ne

Kontakty

Počet hlavních kontaktů (zapínací kontakt)
4
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
0
Počet kontaktů (vypínací) jako hlavní kontakt
0

Smluvený tepelný proud Ith

Smluvený tepelný proud (1pólový, uzavřený)
373 A
Konvenční tepelný proud (3pólový, s pouzdrem)
128 A
Konvenční tepelný proud ith při 55 °C (3pólový, otevřený)
143 A
Smluvený tepelný proud ith při 60 °C (3pólový, otevřený)
138 A
Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý)
415 A

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
10.13 Mechanická funkce
Zařízení splňuje požadavky při dodržení pokynů na průvodním letáku.
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
36.3 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
12.1 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
160 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
2.3 W

Jmenovité elektrické charakteristiky

Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V
950 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 380/400 V
950 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V
950 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V
750 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
690 V
Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947)
1330 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
95 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
95 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 440 V
95 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V
95 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V
80 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 110 V
160 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 220 V
160 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 60 V
160 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 220/230 V, 50 Hz
58 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 240 V, 50 Hz
63 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 380/400 V, 50 Hz
100 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 415 V, 50 Hz
109 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 440 V, 50 Hz
116 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 500 V, 50 Hz
132 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 690 V, 50 Hz
174 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 240 V, 50 Hz
33 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz
57 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3 440 V, 50 Hz
60 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 500 V, 50 Hz
70 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz
75 kW
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
690 V

Elektromagnetická kompatibilita

Odolnost proti rušení
Podle EN 60947-1

Features & functions

Osazeno:
Ochranný člen v ovládací elektronice
Počet pólů
Čtyřpólový

Obecné informace

Použití
Stykač pro 4pólové elektrické spotřebiče
Připojení
Šroubové svorky
Stupeň krytí
IP00
Životnost, mechanická
10 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
10 000 000 operací (ovládání stejnosměrným napětím)
Provozní frekvence
3600 mechanických operací/h (Ovládání stejnosměrným napětím)
3600 mechanických operací/h (Ovládání střídavým napětím)
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Stykač
Ochrana
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
8000 V AC
Zbytkový proud
1 mA (s aktivací A1 - A2 elektronikou se signálem „0“)
Odpor na pól
0.6 mΩ
Kategorie užití
AC-1: Neindukční a lehce indukční zátěže, topné odpory
AC-3: Normální AC asynchronní motory: rozběh, vypnutí za chodu
Typ napětí
AC

Magnetový systém

Vypínací napětí
Ovl. stříd. nap.: 0,6-0,25xUC, ovl. stříd. proud.
Zatížitelnost
100 %
Přítahové napětí
0,8–⁠⁠⁠⁠⁠⁠1,15 V AC/DC x Us
0,8 - 1,15 V AC x Uc
Spotřeba energie, přítah, 50 Hz
180 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Spotřeba energie, přítah, 60 Hz
150 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
180 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz
2,3 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz
3,1 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
2,3 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
24 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
24 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
24 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
24 V
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), max.
33 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), min.
28 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max.
41 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), min.
35 ms

Jmenovité charakteristiky motoru

Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze
7.5 HP
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze
25 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze
15 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze
40 HP
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze
75 HP
Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze
100 HP

Bezpečnost

Bezpečná izolace
440 V AC, Mezi cívkou a kontakty, Podle EN 61140
440 V AC, Mezi kontakty, Podle EN 61140

Jmenovitá zkratová odolnost

Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota)
10 kA, max. pojistka 600 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, max. jistič 600 A, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V)
100 kA, max. pojistka 300 A třídy J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, max. pojistka 600 A, SCCR (UL/CSA)
65 kA, max. jistič 250 A, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V)
100 kA, max. pojistka 300 A třídy J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, max. pojistka 600 A, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 1) při 400 V
250 A gG/gL
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 1) při 690 V
200 A gG/gL
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 2) při 400 V
160 A gG/gL
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 2) při 690 V
160 A gG/gL

Speciální charakteristiky

Zvláštní jmenovitá hodnota ovládání výtahu
20 HP, 200 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA)
77 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA)
77 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA)
75 HP, 600 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA)
30 HP, 240 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA)
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
80 A, 240 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA)
60 PS, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty řízení chlazení (pouze CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3fáze, (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3fázový; (CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3fáze, (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3fázový; (CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty odporového ohřevu vzduchu
110 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty wolframových žárovek
100 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty předřadníku zářivky
100 A (480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze)
100 A (600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze)

Spínací výkon

Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití)
125 A, Maximální jmenovitý výkon motoru (UL/CSA)

Kapacity svorek

Velikost šroubu
M10, Šroubová svorka, Hlavní kabely
M3,5, Šroubová svorka, Kabely řídicího obvodu
5mm AF, Klíč s hlavou, vnitřní šestihran, Šroubová svorka, hlavní kabely
Velikost šroubováku
2, šroubová svorka,kabely řídicích obvodů,křížový šroubovák Pozidriv
0,8x5,5/1x6 mm,Šroubová svorka, Kabely řídicího obvodu, Plochý šroubovák
Délka odizolování (kabel řídicího obvodu)
10 mm
Délka odizolování (hlavní kabel)
15 mm
Připojovací průřezy (měděný pásek)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (počet segmentů x šířka x tloušťka), Hlavní kabely
Připojovací průřezy (ohebný)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný)
2 x (0,75 - 4) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x (0,75 - 4) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Připojovací průřezy (splétaný)
2 x (16 - 95) mm², hlavní kabely
1 x (16 - 120) mm², hlavní kabely
Utahovací moment
1,2 Nm, Šroubové svorky, Kabely řídicího obvodu
14 Nm, Šroubové svorky, Hlavní kabely
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
18 - 14, Kabely řídicího obvodu
8 - 3/0, hlavní kabely

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015