Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

10NHM000B
Kód modelu: NH FUSE 10A 500V aM SIZE 000 DUAL IND

Eaton Fuse-link, low voltage, 10 A, AC 500 V, NH000, aM, IEC, dual indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
10NHM000B
EAN
5027590428934
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
51 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
197 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 10A 500V aM SIZE 000 DUAL IND

Elektrické údaje

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA

Technické údaje produktu

Fuse size
NH000
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Příslušenství

Suitable for
Microswitch 170H0236
EBF Vertical fuse rail
EBV Vertical fuse switch-disconnectors
EBH Size 000 Horizontal fuse switch-disconnectors

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.