Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EBF00230V0

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Fuse rail, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC, 100mm busbar, V terminals without V-clamps

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBF00230V0
EAN
5027590540445
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
470 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
959 g
Compliances
CE
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2

Electrical data

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
Busbar

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.