Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

160NHG00B-660
Kód modelu: NH FUSE 160A 660V GL/GG SIZE 00 DUAL IN

Fuse-link, LV, 160 A, AC 660 V, NH00, gL/gG, IEC, dual indicator, live gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
160NHG00B-660
EAN
5027590437202
UPC
051712583060
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
58 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
216.3333333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 160A 660V GL/GG SIZE 00 DUAL IN

Elektrické údaje

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
50 kA

Technické údaje produktu

Fuse size
NH00
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Příslušenství

Suitable for
SD00-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0236
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD00-D Triple pole NH Fuse base

Exportovat specifikaci produktu