Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EBH00O3TS5

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC, panel mounting, for connection of round conductors

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH00O3TS5
EAN
5027590335164
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
200 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
653 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical data

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
DIN rail
60 mm busbar mounting

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.