Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

125NHG00B-400

Fuse-link, LV, 125 A, AC 400 V, NH00, gL/gG, IEC, dual indicator, live gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
125NHG00B-400
EAN
5027590429900
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
58 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
200.667 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
400 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Product specifications

Fuse size
NH00
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Příslušenství

Suitable for
SD00-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0236
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD00-D Triple pole NH Fuse base

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.