Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EBV0023TV1

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC, 100 mm busbar, simultaneous switching, V-terminals with V-clamps

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV0023TV1
EAN
5027590336635
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
470 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
1307 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
Busbar

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.