Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

4NHG000BI
Kód modelu: NH FUSE 4A 500V SIZE 000 GG IMGL

Fuse-link, LV, 4 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
4NHG000BI
EAN
5027590482400
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
51 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
131 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 4A 500V SIZE 000 GG IMGL

Elektrické údaje

Amperage Rating
4 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA

Technické údaje produktu

Fuse size
NH01
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Příslušenství

Suitable for
Microswitch 170H0235

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.