Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EBV0033SS8

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, single phase switching, screw terminals with M8 Screws

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV0033SS8
EAN
5027590541114
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
715 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
2541 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical data

Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
Busbar

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.