Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

80NHFF00BI-400

Eaton Bussmann series Fuse-link, LV, 80 A, AC 400 V, NH00, gFF, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
80NHFF00BI-400
EAN
5027590490702
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
57 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
166 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Elektrické údaje

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
400 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Technické údaje produktu

Fuse size
NH00
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Příslušenství

Suitable for
SD00-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0236
TD00-D Triple pole NH Fuse base

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.