Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

121528
Kód modelu: C22S-D-X-K11

Eaton Moeller® series C22 Tlačítko, plochá, bez aretace, 1 V, 1 Z, šroubové připojení, bez tlačítkové výplně, Čelní kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series C22 Pushbutton
Katalogové číslo
121528
EAN
4015081193462
Délka/hloubka produktu
55 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.021 kg
Certifikace
IEC/EN 60947-5-1
CE marking
CSA Class No.: 321103
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA certified
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
UL Listed
VDE 0660
UL File No.: E29184
Poznámky v katalogu
Kontakty s bezpečnostní funkcí, nucené vypnutí podle ČSN EN 60947-5-1
Kód modelu
C22S-D-X-K11

Features & Functions

Barva rámečku
Černá
Materiál rámečku
Plastový
Materiál rámečku
Plastový
Design
Plochý
Typ elektrického připojení
Šroubové připojení
Vlastnosti
Pozitivní otevírání
Osazeno:
Čelní kroužek

General

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Typ připojení
Šroubové připojení
Stupeň krytí
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K
Životnost, mechanická
5 000 000 operací
Montážní poloha
Libovolná
Průměr otvoru
22.5 mm
Provozní frekvence
3 600 sepnutí za hodinu
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Kompaktní řešení RMQ
Produktová kategorie
Kompaktní řešení RMQ
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Utahovací moment
0,8 Nm, Šroubové svorky
Typ
Akční člen tlačítka

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Electrical rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
1 kA
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 10 A gG/gL, Pojistka, Kontakty

Actuator

Ovládací síla
5 N
Barva ovládání
Bez tlačítkové výplně
Průměr akčního členu
29.7 mm
Funkce akčního členu
Bez aretace
Bezšroubové
Dráha akčního členu a ovládací síla (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Dráha knoflíku
5.7 mm

Contacts

Síla pro nucené otevírání – min.
20 N
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1

Exportovat specifikaci produktu