Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

121610
Kód modelu: C22-PVT45P-K11

Eaton Moeller® series C22 Nouzové zastavení, Palmový tvar, 45 mm, Odaretace pootočením, 1 NC, 1 Z, Šroubový spoj

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series C22 Emergency-stop button
Katalogové číslo
121610
EAN
4015081194285
Délka/hloubka produktu
95 mm
Výška výrobku
45 mm
Šířka výrobku
45 mm
Hmotnost výrobku
0.055 kg
Certifikace
CE
Kód modelu
C22-PVT45P-K11

Features & Functions

Způsob odaretace
Odaretace pootočením

General

Stupeň krytí
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Metoda montáže
Zabudovaný
Montážní poloha
Libovolná
Průměr otvoru
22.5 mm

Electrical rating

Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V

Contacts

Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1

Exportovat specifikaci produktu