Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

132612
Kód modelu: M22-DL-R-K01LED-BVP

Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítka, RMQ-Titan, zapuštěný, bez aretace, 1 NC, červený, Blister pack for hanging

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Katalogové číslo
132612
EAN
4015081295579
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
210 mm
Šířka výrobku
130 mm
Hmotnost výrobku
0.04 kg
Soulad
CE
Kód modelu
M22-DL-R-K01LED-BVP

Technické údaje produktu

Barva ovládání
Červená
Funkce akčního členu
Bezšroubové
Osazeno:
Čelní kroužek
Počet příkazových pozic
1
Průměr otvoru
22 mm
Barva rámečku
Titan
Materiál rámečku
Plastový
Stupeň krytí (přední strana)
NEMA 4X
IP67
Typ předního prvku
Plochý
Typ čoček
Kulatá
Vhodný pro
Podsvícení

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.