Eaton Moeller® series M22 Ochranný kroužek, přepínač
Název výrobku |
Příslušenství Eaton Moeller® series M22 Ochranný kroužek
|
Katalogové číslo |
231274
|
EAN |
4015082312749
|
Délka/hloubka produktu |
25 mm
|
Výška výrobku |
36 mm
|
Šířka výrobku |
36 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.006 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5 EN 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 VDE CE UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CSA UL |
Kód modelu |
M22-XGWK
|