Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

132615
Kód modelu: M22-DL-R-K01LED230-BVP

Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítka, RMQ-Titan, zapuštěný, bez aretace, 1 NC, červený, LED 230 VAC, Blister pack for hanging

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek
Katalogové číslo
132615
EAN
4015081295609
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
210 mm
Šířka výrobku
130 mm
Hmotnost výrobku
0.04 kg
Soulad
CE
Kód modelu
M22-DL-R-K01LED230-BVP

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.