Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

132614
Kód modelu: M22-DL-B-K10LED-BVP

Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítka, RMQ-Titan, zapuštěný, bez aretace, 1 NO, modrá, Blister pack for hanging

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Katalogové číslo
132614
EAN
4015081295593
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
210 mm
Šířka výrobku
130 mm
Hmotnost výrobku
0.04 kg
Soulad
CE
Kód modelu
M22-DL-B-K10LED-BVP

Technické údaje produktu

Barva ovládání
Modrá
Funkce akčního členu
Bezšroubové
Osazeno:
Čelní kroužek
Počet příkazových pozic
1
Průměr otvoru
22 mm
Výška otvoru
0 mm
Barva rámečku
Titan
Materiál rámečku
Plastový
Stupeň krytí (přední strana)
IP67
NEMA 4X
Typ předního prvku
Plochý
Typ čoček
kulatý
Šířka otvoru
0 mm
Vhodný pro
Podsvícení

Exportovat specifikaci produktu