Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

132619
Kód modelu: M22-D-W-K10-BVP

Eaton Moeller® series Tlačítko M22, RMQ-Titan, zapuštěný, bez aretace, 1 NO, bílý, Blister pack for hanging

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Katalogové číslo
132619
EAN
4015081295647
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
210 mm
Šířka výrobku
130 mm
Hmotnost výrobku
0.03 kg
Soulad
CE
Kód modelu
M22-D-W-K10-BVP

Technické údaje produktu

Barva ovládání
Bílá
Funkce akčního členu
Bezšroubové
Osazeno:
Čelní kroužek
Počet příkazových pozic
1
Průměr otvoru
22 mm
Barva rámečku
Titan
Materiál rámečku
Plastový
Stupeň krytí (přední strana)
IP67
NEMA 4X
Typ předního prvku
Plochý
Typ čoček
kulatý

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.