Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

133102
Kód modelu: LC-DBIT3-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Lock, +SPD insert, 3mm double ward key

General specifications

Product Name
Eaton xEffect CS locking system
Catalog Number
133102
EAN
4015081299652
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
55 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.129 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
LC-DBIT3-CS

Additional information

Fitted with:
3 mm double ward key
Special features
  • Lock label made from high-grade, impact-resistant pressure-cast zinc
  • Metal lock and latches
  • Metal lock nut, notched
  • Compatible with standard latches
Used with
For standardized door cut-outs 22.5 × 20.4 mm

Delivery program

Accessory/spare part type
Closing and locking systems
Universal locks
Type
General switchboard accessory

Technical Data - Mechanical

Closure type
Double bit
Handle type
Other
Surface finishing
Dusty gray RAL 7037, with powder coating

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.