Eaton DS7 Softstartér, 4 A, 200–480 V AC, Us= 110–230 V AC, typová velikost FS1
| Název výrobku |
Eaton DS7 Soft starter
|
| Katalogové číslo |
134925
|
| EAN |
4015081317400
|
| Délka/hloubka produktu |
94 mm
|
| Výška výrobku |
130 mm
|
| Šířka výrobku |
45 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.35 kg
|
| Certifikace |
CSA Class No.: 321106
IEC/EN 60947-4-2 CSA File No.: 2511305 CSA-C22.2 No 0-M91 C-Tick UL File No.: E251034 CE CSA-C22.2 No 14-05 UL 508 UkrSEPRO GB 14048.6 CSA22.2-14 UL CSA |
| Kód modelu |
DS7-342SX004N0-N
|
| Osazeno: |
Vnitřní bypass
Vnitřní přemosťovací kontakty |
| Funkce |
Min. doba rampy 1 s – rychlé přepínání (polovodičový stykač)
Izolace potenciálu mezi napájecí a řídicí částí Jednosměrný Funkce měkkého startu Odrušení DC komponent pro motory Odrušení přechodných jevů při odepnutí |
| Třída |
Jiná
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Stupeň krytí |
NEMA 1
IP20 |
| Velikost rámu |
FS1
|
| Síťové napětí – min. |
200 V
|
| Síťové napětí – max. |
480 V
|
| Kategorie přepětí |
II
|
| Stupeň znečištění |
2
|
| Třída rádiového rušení |
Třída A (EN 55011)
|
| Vhodný pro |
Obvody odbočky, (UL/CSA)
|
| Typ |
Softstartér pro třífázové zátěže
|
| Typ napětí |
AC
|
| Montážní poloha |
Svislá
|
| Odolnost proti rázu |
8 g, 11 ms, Mechanické
|
| Odolnost vůči vibracím |
2M2 na EN 60721-3-2
|
| Nadmořská výška |
Max. 2000 m
Nad 1000 m s 1 % poklesem na 100 m |
| Provozní teplota prostředí – min. |
-5 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
40 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-25 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
60 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-3 |
| Cyklus přetížení |
AC-53a: 3 – 5: 75 – 10
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-53 |
4 A
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) – min. |
230 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) – max. |
480 V
|
| Jmenovitá zkratová ochrana |
PKM0-4 (+ CL-PKZ0), Typ koordinace „1“., Hlavní vodivé cesty
3 x 170M1359, Koordinace typu „2“ (dodatečně k pojistkám pro typ koordinace „1“), Hlavní vodivé cesty |
| Frekvence napájení |
50/60 Hz, fLN, Hlavní obvod
|
| Jmenovité napětí – max. |
480 V
|
| Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze |
0.75 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 220/230 V, 60 Hz, 3 fáze |
1 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze |
2 HP
|
| Jmenovitý provozní výkon při 220/230 V, 50 Hz |
0.75 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při 400 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
2 x (0,75 – 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (0,75 – 2,5) mm², hlavní kabely 1 x (0,75 – 2,5) mm², hlavní kabely 1 x (0,75 – 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu |
| Připojovací průřezy (pevný) |
2 x (0,75 – 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (0,75 – 2,5) mm², hlavní kabely 1 x (0,75 – 4) mm², Kabely řídicího obvodu 1 x (0,75 – 4) mm², hlavní kabely |
| Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG) |
18 – 10, Kabely řídicího obvodu
18 – 10, hlavní kabely |
| Velikost šroubováku |
PZ2, 1 x 6 mm, Šroubová svorka, Standardní šroubovák
0,6 x 5,5 mm / 1 x 6 mm, Šroubové svorky, Kabely řídicího obvodu |
| Utahovací moment |
1,2 Nm
1,2 Nm, Šroubová svorka, Kabely řídicího obvodu |
| Spotřeba proudu |
50 mA, Řídicí obvod, Napájení regulátoru
1,6 mA, Řídicí obvod, Digitální vstupy, Externí 24 V |
| Doba vypnutí |
350ms, Řídicí obvod, Digitální vstupy, Ovládání střídavým proudem
|
| Vypínací napětí |
Ovládání střídavým napětím: 0 – 15 V, Ovládání střídavým proudem
|
| Doba přítahu |
250 ms při AC
|
| Přítahové napětí |
108–253 V AC
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min. |
110 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max. |
230 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
110 V
|
| Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
230 V
|
| Vstupní proud |
4 mA (při 230 V AC, Digitální vstupy)
|
| Počet výstupů |
1 reléový výstup (TOR)
|
| Výstupní napětí |
110–230 V AC
|
| Ochrana |
Chráněné proti dotyku prstem a zadní části ruky, Ochrana před přímým dotykem
|
| Jmenovité řídicí napětí (Uc) |
110–230 V AC (-15 %/+10 %)
110–230 V AC |
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-11 |
1 A
|
| Použití |
|
| Časová prodleva |
0 – 30 s, Funkce měkkého startu, Časy rampy
|
| Doba náběhu/nabíhání |
1 – 30 s
|
| Startovací napětí |
Min. 30 %, Funkce měkkého startu, startovací napětí = vypínací napětí
Max. 100 %, Funkce měkkého startu, startovací napětí = vypínací napětí |
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0.2 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
4 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0.2 W
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|