Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

134930
Kód modelu: DS7-342SX016N0-N

Eaton DS7 Softstartér, 16 A, 200–480 V AC, Us= 110–230 V AC, typová velikost FS2

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton DS7 Soft starter
Katalogové číslo
134930
EAN
4015081317455
Délka/hloubka produktu
118 mm
Výška výrobku
150 mm
Šířka výrobku
45 mm
Hmotnost výrobku
0.4 kg
Certifikace
C-Tick
CSA22.2-14
CSA-C22.2 No 0-M91
UkrSEPRO
UL File No.: E251034
CSA File No.: 2511305
UL
CSA
CE
IEC/EN 60947-4-2
GB 14048.6
UL 508
CSA Class No.: 321106
CSA-C22.2 No 14-05
Kód modelu
DS7-342SX016N0-N

Okolní podmínky, mechanické

Montážní poloha
Svislá
Odolnost proti rázu
8 g, 11 ms, Mechanické
Odolnost vůči vibracím
2M2 na EN 60721-3-2

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Nadmořská výška
Max. 2000 m
Nad 1000 m s 1 % poklesem na 100 m
Provozní teplota prostředí – max.
40 °C
Okolní teplota při skladování – max.
60 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-5 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-25 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-3
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Řídicí obvod

Spotřeba proudu
50 mA, Řídicí obvod, Napájení regulátoru
1,6 mA, Řídicí obvod, Digitální vstupy, Externí 24 V
Doba vypnutí
350ms, Řídicí obvod, Digitální vstupy, Ovládání střídavým proudem
Vypínací napětí
Ovládání střídavým napětím: 0 – 15 V, Ovládání střídavým proudem
Doba přítahu
250 ms při AC
Přítahové napětí
108–253 V AC
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
230 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
110 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
230 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
110 V

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o ztrátovém výkonu zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0.8 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
16 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0.8 W

Features & functions

Osazeno:
Vnitřní přemosťovací kontakty
Vnitřní bypass
Funkce
Min. doba rampy 1 s – rychlé přepínání (polovodičový stykač)
Funkce měkkého startu
Odrušení DC komponent pro motory
Odrušení přechodných jevů při odepnutí
Jednosměrný
Izolace potenciálu mezi napájecí a řídicí částí

Obecné informace

Třída
Jiná
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Stupeň krytí
NEMA 1
IP20
Velikost rámu
FS2
Síťové napětí – max.
480 V
Síťové napětí – min.
200 V
Kategorie přepětí
II
Stupeň znečištění
2
Třída rádiového rušení
Třída A (EN 55011)
Vhodný pro
Obvody odbočky, (UL/CSA)
Typ
Softstartér pro třífázové zátěže
Typ napětí
AC

Vstup / výstup

Vstupní proud
4 mA (při 230 V AC, Digitální vstupy)
Počet výstupů
2 reléové výstupy (TOR), Připraven)
Výstupní napětí
250 V AC (reléové výstupy)
Ochrana
Chráněné proti dotyku prstem a zadní části ruky, Ochrana před přímým dotykem
Jmenovité řídicí napětí (Uc)
110–230 V AC (-15 %/+10 %)
110–230 V AC
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-11
1 A

Hlavní obvody

Cyklus přetížení
AC-53a: 3 – 5: 75 – 10
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-53
16 A
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
480 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) – min.
230 V
Jmenovitá zkratová ochrana
PKM0-16 (+ CL-PKZ0), Typ koordinace „1“., Hlavní vodivé cesty
3 x 170M1364, Koordinace typu „2“ (dodatečně k pojistkám pro typ koordinace „1“), Hlavní vodivé cesty
Frekvence napájení
50/60 Hz, fLN, Hlavní obvod
Jmenovité napětí – max.
480 V

Jmenovité charakteristiky motoru

Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze
5 HP
Přiřazený výkon motoru při 220/230 V, 60 Hz, 3 fáze
5 HP
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze
10 HP
Jmenovitý provozní výkon při 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Jmenovitý provozní výkon při 400 V, 50 Hz
7.5 kW

Funkce měkkého startu

Použití
  • 1-fázové motory: Ne
  • 3-fázové motory: Ano
  • Měkký rozběh třífázových asynchronních motorů
Časová prodleva
0 – 30 s, Funkce měkkého startu, Časy rampy
Doba náběhu/nabíhání
1 – 30 s
Startovací napětí
Min. 30 %, Funkce měkkého startu, startovací napětí = vypínací napětí
Max. 100 %, Funkce měkkého startu, startovací napětí = vypínací napětí

Kapacity svorek

Velikost šroubováku
PZ2, 1 x 6 mm, Šroubová svorka, Standardní šroubovák
0,6 x 5,5 mm / 1 x 6 mm, Šroubové svorky, Kabely řídicího obvodu
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0,75 – 16) mm², hlavní kabely
2 x (0,75 – 10) mm², hlavní kabely
2 x (0,5 – 0,75) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x (0,5 – 1,5) mm², Kabely řídicího obvodu
Připojovací průřezy (pevný)
2 x (0,5 – 1,0) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x (0,75 – 16) mm², hlavní kabely
2 x (0,75 – 10) mm², hlavní kabely
1 x (0,5 – 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
1 x (21 – 14), Kabely řídicího obvodu
2 x (21 – 18), Kabely řídicího obvodu
18 – 6, hlavní kabely
Připojovací průřezy (splétaný)
1 x (0,5 – 1,5) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (0,5 – 1,0) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x 16 mm², hlavní kabely
Utahovací moment
3,2 Nm
1,2 Nm, Šroubová svorka, Kabely řídicího obvodu

Exportovat specifikaci produktu