Softstartér Eaton DS7, 70 A, 200–480 V AC, 24 V DC, velikost rámu: FS3, Komunikační rozhraní: SmartWire-DT
| Název výrobku |
Eaton DS7 Soft starter
|
| Katalogové číslo |
134954
|
| EAN |
4015081317691
|
| Délka/hloubka produktu |
156 mm
|
| Výška výrobku |
175 mm
|
| Šířka výrobku |
93 mm
|
| Hmotnost výrobku |
1.8 kg
|
| Certifikace |
CSA-C22.2 No 0-M91
UL 508 CSA-C22.2 No 14-05 CSA22.2-14 UL GB 14048.6 IEC/EN 60947-4-2 C-Tick UkrSEPRO CSA CE |
| Kód modelu |
DS7-34DSX070N0-D
|
| Montážní poloha |
Svislá
|
| Odolnost proti rázu |
8 g, 11 ms, Mechanické
|
| Odolnost vůči vibracím |
2M2 na EN 60721-3-2
|
| Nadmořská výška |
Max. 2000 m
Nad 1000 m s 1 % poklesem na 100 m |
| Provozní teplota prostředí – max. |
40 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
60 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-5 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-25 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-3
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30 |
| Spotřeba proudu |
0,6 A/50 ms, Řídicí obvod, Napájení regulátoru při špičkovém výkonu (uzavřené přemostění) při 24 V DC
50 mA, Řídicí obvod, Napájení regulátoru 1,6 mA, Řídicí obvod, Digitální vstupy, Externí 24 V |
| Doba vypnutí |
350ms, Řídicí obvod, Digitální vstupy, DC provozované
|
| Vypínací napětí |
0 – 3 V, DC provozované
|
| Doba přítahu |
250 ms při DC
|
| Přítahové napětí |
17,3 – 27 V DC
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max. |
24 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min. |
24 V
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
13 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
70 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
13 W
|
| Paměť chyb |
8 poruch
|
| Osazeno: |
Vnitřní bypass
Vnitřní přemosťovací kontakty |
| Funkce |
Omezení proudu, s PKE
Min. doba rampy 1 s – rychlé přepínání (polovodičový stykač) Funkce měkkého startu Jednosměrný Odrušení DC komponent pro motory Izolace potenciálu mezi napájecí a řídicí částí Odrušení přechodných jevů při odepnutí |
| Rozhraní |
SmartWire-DT (zabudované)
|
| Třída |
Jiná
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ano
|
| Stupeň krytí |
NEMA 1
IP20 |
| Velikost rámu |
FS3
|
| Síťové napětí – max. |
480 V
|
| Síťové napětí – min. |
200 V
|
| Kategorie přepětí |
II
|
| Stupeň znečištění |
2
|
| Produktová kategorie |
SmartWire-DT slave
|
| Třída rádiového rušení |
Třída B (EN 55011)
|
| Vhodný pro |
Koncové obvody, (UL/CSA)
|
| Typ |
Softstartér pro třífázové zátěže
|
| Typ napětí |
DC
|
| Počet výstupů |
2 reléové výstupy (TOR), Připraven)
|
| Výstupní napětí |
250 V AC (reléové výstupy)
|
| Ochrana |
Chráněné proti dotyku prstem a zadní části ruky, Ochrana před přímým dotykem
|
| Jmenovité řídicí napětí (Uc) |
24 V DC
24 V DC (-15 % / +10 %) nebo přes SmartWire-DT |
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-11 |
1 A
|
| Cyklus přetížení |
AC-53a: 3 – 5: 75 – 10
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-53 |
70 A
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) – max. |
480 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) – min. |
230 V
|
| Jmenovitá zkratová ochrana |
NZMN1-M80, Typ koordinace „1“., Hlavní vodivé cesty
3 x 170M4008, Koordinace typu „2“ (dodatečně k pojistkám pro typ koordinace „1“), Hlavní vodivé cesty |
| Frekvence napájení |
50/60 Hz, fLN, Hlavní obvod
|
| Jmenovité napětí – max. |
480 V
|
| Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze |
20 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 220/230 V, 60 Hz, 3 fáze |
25 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze |
50 HP
|
| Jmenovitý provozní výkon při 220/230 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při 400 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Použití |
|
| Limitace proudu |
(0 – 8) x Ie, Funkce měkkého startu
|
| Časová prodleva |
0 – 30 s, Funkce měkkého startu, Časy rampy
|
| Doba náběhu/nabíhání |
1 – 30 s
|
| Startovací napětí |
Max. 100 %, Funkce měkkého startu, startovací napětí = vypínací napětí
Min. 30 %, Funkce měkkého startu, startovací napětí = vypínací napětí |
| Velikost šroubováku |
PZ2, 1 x 6 mm, Šroubová svorka, Standardní šroubovák
0,6 x 3,5 mm, Šroubové svorky, Kabely řídicího obvodu |
| Připojovací průřezy (měděný pásek) |
9 x 9 x 0,8 mm, hlavní kabely
2 x 9 x 0,8 mm, hlavní kabely |
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
2 x (0,5 – 0,75) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x (0,5 – 1,5) mm², Kabely řídicího obvodu |
| Připojovací průřezy (pevný) |
1 x (0,5 – 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (0,5 – 1,0) mm², Kabely řídicího obvodu 1 x (25 – 70) mm², hlavní kabely 2 x (6 – 25) mm², hlavní kabely |
| Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG) |
1 x (21 – 14), Kabely řídicího obvodu
2 x (21 – 18), Kabely řídicího obvodu 1 x (12 – 2/0), hlavní kabely |
| Připojovací průřezy (splétaný) |
2 x (6 – 25) mm², hlavní kabely
1 x (0,5 – 1,5) mm², Kabely řídicího obvodu 2 x (0,5 – 1,0) mm², Kabely řídicího obvodu 1 x (25 – 70) mm², hlavní kabely |
| Utahovací moment |
9 Nm (> 10 mm²)
6 Nm (≤ 10 mm²) 0,4 Nm, Šroubové svorky, Kabely řídicího obvodu |