Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

136197
Kód modelu: E57KNS30

Eaton Moeller® series E57 Náhradní matice, Nerezová ocel, Senzory M30

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series E57 Náhradní matice
Katalogové číslo
136197
EAN
4015081329908
Délka/hloubka produktu
152.4 mm
Výška výrobku
127 mm
Šířka výrobku
45.72 mm
Hmotnost výrobku
0.32 kg
Certifikace
None
Kód modelu
E57KNS30

Technické údaje produktu

Typ
Náhradní matice
Typ příslušenství / náhradního dílu
Jiná
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Produktová kategorie
Příslušenství
Materiál
Nerezová ocel

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.