Eaton Moeller® series E57 Ochranný kryt, Senzory M12, indukční
| Název výrobku |
Příslušenství Eaton Moeller® series E57 Ochranný kryt
|
| Katalogové číslo |
136202
|
| EAN |
4015081329953
|
| Délka/hloubka produktu |
69.85 mm
|
| Výška výrobku |
12.7 mm
|
| Šířka výrobku |
19.05 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.02 kg
|
| Certifikace |
None
|
| Kód modelu |
E57KP12
|
| Typ |
Ochranný kryt
|
| Typ příslušenství / náhradního dílu |
Ochranný kryt proti prachu
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Produktová kategorie |
Příslušenství
|