Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Ukončená výroba

136477
Kód modelu: CEMU-01/04

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Energy Meter Sensor

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xComfort energy measuring
Catalog Number
136477
EAN
4015081332595
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
27 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.046 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CEMU-01/04

Delivery program

Model
Other
Application
Energy measurement
Bus system operating type
Powernet
xComfort
Radio frequent
Bus system product type
Sensor

Technical Data - Electrical

Power supply
Mains
Connection type
Direct
Accuracy class (ratio)
0
S0 impulse interface
None

Technical Data - Mechanical

Built-in installation box depth - min
26 mm
Mounting method
Flush mounting

Additional information

Features
Radio frequent bidirectional

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.