Foto je ilustrační
Download
Eaton Moeller® series C22 Prosvětlená ovládací hlavice tlačítka, plochá, s aretací, 1 Z, šroubové připojení, LED bílý, bílý, nepopsané, 230 V AC, Čelní kroužek: černý
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series C22 Illuminated pushbutton actuator
|
| Katalogové číslo |
136688
|
| EAN |
4015081335084
|
| Délka/hloubka produktu |
55 mm
|
| Výška výrobku |
30 mm
|
| Šířka výrobku |
30 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.02 kg
|
| Certifikace |
CSA certified
UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 VDE 0660 CE marking UL Listed CSA File No.: 165628 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 321103 UL 508 |
| Poznámky v katalogu |
Kontakty s bezpečnostní funkcí, nucené vypnutí podle ČSN EN 60947-5-1
|
| Kód modelu |
C22S-DRL-W-K10-230
|
| Barva rámečku |
Černá
|
| Materiál rámečku |
Plastový
|
| Design |
Plochý
|
| Typ elektrického připojení |
Šroubové připojení
|
| Osazeno: |
Čelní kroužek
|
| Popis |
Bez popisu
|
| Barva světla |
Bílá
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Typ připojení |
Šroubové připojení
|
| Stupeň krytí |
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K |
| Životnost, mechanická |
1 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Průměr otvoru |
22.5 mm
|
| Provozní frekvence |
3 600 sepnutí za hodinu
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Produktová kategorie |
Kompaktní řešení RMQ
|
| Produktová kategorie |
Kompaktní řešení RMQ
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
| Vhodný pro |
Podsvícení
|
| Utahovací moment |
0,8 Nm, Šroubové svorky
|
| Typ |
Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78 |
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
1 kA
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
| Jmenovité provozní napětí |
230 V AC
|
| Jmenovitá zkratová ochrana |
Max. 10 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
| Ovládací síla |
5 N
|
| Barva ovládání |
Bílá
|
| Průměr akčního členu |
29.7 mm
|
| Funkce akčního členu |
Aretace přepínací funkce
Trvalý |
| Počet kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
| Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
| Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
1
|