Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

138708
Kód modelu: MPP-120100-CS

Eaton xEffect CS NN systémy Skříň Spínacího a Ovládacího zařízení. Montážní plech, perforovaný, pozinkovaný, pro VxŠ=1200x1000mm

General specifications

Název výrobku
Eaton xEffect CS montážní plech
Katalogové číslo
138708
EAN
4015081354887
Délka/hloubka produktu
2 mm
Výška výrobku
1200 mm
Šířka výrobku
1000 mm
Hmotnost výrobku
15 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
MPP-120100-CS

Delivery program

Typ
  • Příslušenství CS
  • Příslušenství Vnitřní armatury

Technical Data - Mechanical

Povrchová úprava
Pozinkovaný
Ochrana povrchu
Pozinkovaný
Materiál
Ocel
Ocelový plech

Additional information

Vlastnosti
Perforovaný
Zvláštní charakteristiky
  • Perforované pro klecové matice M6 nebo M8
  • Bez upevňovacího materiálu
Použito s
Výška skříňky = 1200 mm
Šířka skříňky = 1000 mm
Příslušenství CS
Příslušenství Vnitřní armatury

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.