Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

140485
Kód modelu: DT-4040-CS

Eaton xEffect CS NN systémy Skříň Spínacího a Ovládacího zařízení. Dveře, průhledné, IP66, VxŠ=400x400mm

General specifications

Název výrobku
Eaton xEffect dveře
Katalogové číslo
140485
EAN
4015081372683
Délka/hloubka produktu
15 mm
Výška výrobku
400 mm
Šířka výrobku
400 mm
Hmotnost výrobku
1.4 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
DT-4040-CS

Delivery program

Typ
Příslušenství CS
Model
Zastavení dveří
Typ příslušenství / náhradního dílu
Dveře
Barva
Šedá

Technical Data - Mechanical

Povrchová úprava
Rám: práškově lakovaný
Práškový nátěr
Materiál
Ocel
Kontrolní okénko: bezpečnostní sklo
Rám: ocelový plech
Stupeň krytí
IP66
NEMA 12

Additional information

Vlastnosti
Provedení jako prosklené dveře
Zvláštní charakteristiky
  • Průhledné dveře
  • Bez pantů, bez zámku
Použito s
Šířka skříňky = 400 mm
Výška skříňky = 400 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.