Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

140492
Kód modelu: DT-6080-CS

Eaton xEffect CS NN systémy Skříň Spínacího a Ovládacího zařízení. Dveře, průhledné, IP66, VxŠ=600x800mm

General specifications

Název výrobku
Eaton xEffect dveře
Katalogové číslo
140492
EAN
4015081372751
Délka/hloubka produktu
15 mm
Výška výrobku
600 mm
Šířka výrobku
800 mm
Hmotnost výrobku
3 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
DT-6080-CS

Delivery program

Typ
Příslušenství CS
Model
Zastavení dveří
Typ příslušenství / náhradního dílu
Dveře
Barva
Šedá

Technical Data - Mechanical

Povrchová úprava
Práškový nátěr
Rám: práškově lakovaný
Materiál
Rám: ocelový plech
Ocel
Kontrolní okénko: bezpečnostní sklo
Stupeň krytí
IP66
NEMA 12

Additional information

Vlastnosti
Provedení jako prosklené dveře
Zvláštní charakteristiky
  • Průhledné dveře
  • Bez pantů, bez zámku
Použito s
Výška skříňky = 600 mm
Šířka skříňky = 800 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.