Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

140511
Kód modelu: DS-4060-CS

Eaton xEffect CS NN systémy Skříň Spínacího a Ovládacího zařízení. Dveře, IP66, VxŠ=400x600mm

General specifications

Název výrobku
Eaton xEffect dveře
Katalogové číslo
140511
EAN
4015081372942
Délka/hloubka produktu
15 mm
Výška výrobku
400 mm
Šířka výrobku
600 mm
Hmotnost výrobku
1.5 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
DS-4060-CS

Delivery program

Typ
Příslušenství CS
Model
Zastavení dveří
Typ příslušenství / náhradního dílu
Dveře
Barva
Šedá

Technical Data - Mechanical

Povrchová úprava
Práškový nátěr
S práškovým lakováním
Materiál
Ocelový plech
Ocel
Stupeň krytí
IP66
NEMA 12

Additional information

Zvláštní charakteristiky
  • Uzavřený
  • Bez pantů, bez zámku
Použito s
Výška skříňky = 400 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.