Eaton xEffect CS NN systémy Skříň Spínacího a Ovládacího zařízení. Dveře, IP66, VxŠ=1000x600mm
| Název výrobku |
Eaton xEffect dveře
|
| Katalogové číslo |
140523
|
| EAN |
4015081373062
|
| Délka/hloubka produktu |
15 mm
|
| Výška výrobku |
1000 mm
|
| Šířka výrobku |
600 mm
|
| Hmotnost výrobku |
7 kg
|
| Soulad |
RoHS conform
|
| Kód modelu |
DS-10060-CS
|
| Typ |
Příslušenství CS
|
| Model |
Zastavení dveří
|
| Typ příslušenství / náhradního dílu |
Dveře
|
| Barva |
Šedá
|
| Povrchová úprava |
Práškový nátěr
S práškovým lakováním |
| Materiál |
Ocel
Ocelový plech |
| Stupeň krytí |
IP66
NEMA 12 |
| Zvláštní charakteristiky |
|
| Použito s |
Výška skříňky = 1000 mm
|