Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

140529
Kód modelu: DS-120120-CS

Eaton xEffect CS NN systémy Skříň Spínacího a Ovládacího zařízení. Dveře, IP66, VxŠ=1200x1200mm

General specifications

Název výrobku
Eaton xEffect dveře
Katalogové číslo
140529
EAN
4015081373123
Délka/hloubka produktu
15 mm
Výška výrobku
1200 mm
Šířka výrobku
1200 mm
Hmotnost výrobku
15 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
DS-120120-CS

Delivery program

Typ
Příslušenství CS
Model
Zastavení dveří
Typ příslušenství / náhradního dílu
Dveře
Barva
Šedá

Technical Data - Mechanical

Povrchová úprava
Práškový nátěr
S práškovým lakováním
Materiál
Ocel
Ocelový plech
Stupeň krytí
IP66
NEMA 12

Additional information

Zvláštní charakteristiky
  • Uzavřený
  • Bez pantů, bez zámku
Použito s
Výška skříňky = 1200 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.