Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

152627
Kód modelu: M22-SOL-PVLPL11-230Q

Eaton Moeller® series M22 Požární vypínač, PV, 1N/O+1N/C, Spínač FW, červený, IP65_x

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 fireman's switch
Katalogové číslo
152627
EAN
4015081493654
Délka/hloubka produktu
110 mm
Výška výrobku
80 mm
Šířka výrobku
72 mm
Hmotnost výrobku
0.273 kg
Soulad
CE
Kód modelu
M22-SOL-PVLPL11-230Q

Technické údaje produktu

Barva ovládání
Červená
Typ elektrického připojení
Šroubové svorky
Osazeno:
Světelný zdroj
Typ akčního členu
Otočné tlačítko
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1
Průměr otvoru
22.5 mm
Barva rámečku
Jiná
Materiál rámečku
Plastový
Stupeň krytí
IP65
NEMA 4X
Počet pozic spínače
2
Napájecí napětí – max.
230 V
Napájecí napětí – min.
230 V
Vhodný pro
Podsvícení

Exportovat specifikaci produktu