Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

168104
Kód modelu: SOL30X6-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)

Eaton Moeller® series SOL30 Centrální nouzový odpínač FV panelů, pro 6 vodičů, 25A, MC4

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SOL30 Bezpečnostní požární vypínač
Katalogové číslo
168104
EAN
4015081646814
Délka/hloubka produktu
225 mm
Výška výrobku
410 mm
Šířka výrobku
500 mm
Hmotnost výrobku
9.5 kg
Certifikace
IEC/EN 60 947-3
Poznámky v katalogu
Konektor MC4 (Stäubli)
Kód modelu
SOL30X6-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)

Features & Functions

Typ akčního členu
Otočné tlačítko
Materiál skříně
Plastový
Vlastnosti
Kompletní zařízení v krytu
Osazeno:
Vytažení možné v poloze 0
poloha 0 (vypnuto)
Počet pólů
Šestipólový

General

Použití
  • Obytné budovy
  • Užitkové budovy
Typ připojení
MC4, Vstupy
MC4, Výstupy
Stupeň krytí
IP65
Stupeň krytí (přední strana)
IP65
NEMA Jiná
Životnost, elektrická
1.500 operací
Životnost, mechanická
100 000 operací
Model
Zapínač/vypínač
Provozní frekvence
120 operací/h
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
  • Požární vypínač
  • Spínací zařízení pro fotovoltaické systémy
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
8000 V
Vhodný pro
Montáž uzemnění
Kategorie užití
DC-21 A
DC-PV1 (EN 60947-3)
DC-PV2 (EN 60947-3)

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Contacts

Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
1

Electrical rating

Jmenovitý provozní proud (Ie)
30 A při AC-21A
30 A při DC-PV1
10 A při DC-PV2
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
1000 V
Jmenovitý trvalý proud (Iu)
30 A
Odpor
7 mΩ (vnitřní)

Short-circuit rating

Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (Icm)
0,32 kA (až do 440 V, 50/60 Hz)
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw)
0,36 kA

Exportovat specifikaci produktu