Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

160NHG02B
Kód modelu: NH FUSE 160A 500V GG/GL SIZE 02

Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse, Live gripping lug, 500V, 160A, 120 kAIC, Combination fuse status indicator, fuse, Blade end connection, Class C gL/gG, Square-body with knife blade contact, Ceramic body

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
160NHG02B
EAN
5027590437318
UPC
051712626132
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
63 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
392.333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 160A 500V GG/GL SIZE 02

Electrical data

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Product specifications

Fuse size
NH02
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Příslušenství

Suitable for
Microswitch BVL50

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.