Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

BVL50
Kód modelu: MICRO SWITCH NH TYPE B000005084

Eaton Bussmann series low voltage NH microswitch, 250V, 6A, Non Indicating, fuse accessory, Quick Connect

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH microswitch
Catalog Number
BVL50
EAN
5027590493109
UPC
051712390934
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
30 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
20.35 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Model Code
MICRO SWITCH NH TYPE B000005084

Electrical rating

Amperage Rating
0 A
Voltage rating
250 V

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.