Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

200NHG02BI

Fuse-link, LV, 200 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
200NHG02BI
EAN
5027590467001
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
63 mm
Product Width
39 mm
Product Weight
436 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Elektrické údaje

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA

Technické údaje produktu

Fuse size
NH02
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Příslušenství

Suitable for
Microswitch BVL50

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.