Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EBV233TM1

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, simultaneous switching, screw terminals with pressed nuts

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV233TM1
EAN
5027590336673
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
5404 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical data

Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
Busbar

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.