Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

315NHG2BI-400

Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse, 400V, 315A, 120 kAIC, Combination fuse status indicator, fuse, Class C gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
315NHG2BI-400
EAN
5027590476485
UPC
051712233521
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
71 mm
Product Width
54 mm
Product Weight
672 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Amperage Rating
315 A
Voltage rating
400 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Product specifications

Fuse size
NH2
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Příslušenství

Suitable for
SD2-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0235
Microswitch 170H0236
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD2-D Triple pole NH Fuse base

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.